パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TSLP
  • 端子
    16
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    2.3
  • ボディ幅 (mm)
    2.3
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    7500
    1
    180
インフィニオンの薄型小型リードレスパッケージ(TSLP)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 アドバンスドシン(AT)バージョンとシンスーパー(TS)バージョンがあります。 その小さなアウトラインとリードフレームレス構造により、軽量アプリケーションに最適です。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 同じフットプリントのドロップイン・ソリューションには、薄型の小型無鉛パッケージ(TSNP)のパッケージ・ファミリーがあります。 代表的なアプリケーションは、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、チューナ、ダイオード、ESDデバイス、RFミキサー、汎用およびRFトランジスタなどです。

イメージギャラリー

TSLP-16-01-tp
パッケージ形態Tape & Reelの画像 - PG-TSLP-16-1
TSLP-16-01-tp
TSLP-16-01-FP
ドキュメントと図面