IPAK

PG-TO251-3-347

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TO251
  • 端子
    3
  • バリアント
    347
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    5.34
  • ボディ幅 (mm)
    5.35
  • 最小端子ピッチ (mm)
    2.286
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1500
    20
インフィニオンのスルーホールトランジスタアウトラインタイプのパッケージは、さまざまなファミリーとして提供されています。 これらのパッケージは、トランジスタ・アウトライン(TO)およびヒートスラッグ・シングル・インライン・パッケージ(HSIP)として提供されます。 別の指定の例としては、TO251-3 の IPAK と TO262-3 の I2PAK があります。 オープンメタルラグのない完全絶縁パッケージバージョンは、「FullPAK」と呼ばれます。 ヒートシンク面積が増加したパッケージは、「Plus」バージョンとマークされています。 一部のパッケージには、「ロングリード」および「ショートリード」バージョンと呼ばれる延長または短縮されたリード線があります。 ヒートシンクは、ボードに取り付けることも、追加のヒートスプレッダを装備することもできます。 これをサポートするために、ネジ取り付け穴付きのパッケージバージョンがあります。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、ダイオード、IGBTディスクリート、NチャネルおよびPチャネルMOSFET、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、フルブリッジICなどです。

イメージギャラリー

PG-TO251-3-347_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-TO251-3-347
PG-TO251-3-347_Package Outline
PG-TO251-3-347_Tube
ドキュメントと図面