FCBGA-248 (002-13603)

PG-TF2BGA-248-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TF2BGA
  • 端子
    248
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    13.0
  • ボディ幅 (mm)
    13.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1190
    10

イメージギャラリー

PG-TF2BGA-248-800_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - PG-TF2BGA-248-800
PG-TF2BGA-248-800_Bakeable Trays
PG-TF2BGA-248-800_Footprint Drawing
PG-TF2BGA-248-800_Package Outline
PG-TF2BGA-248-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面