FCBGA-208 (002-13600)

PG-TF2BGA-208-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TF2BGA
  • 端子
    208
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    9.0
  • ボディ幅 (mm)
    7.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5

イメージギャラリー

PG-TF2BGA-208-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - PG-TF2BGA-208-800
PG-TF2BGA-208-800_Package Outline
ドキュメントと図面