PG-LIQFN-33-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-LIQFN
  • 端子
    33
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    5.25
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.45
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    4000
    1
    330
ドキュメントと図面