パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-F2BGA
  • 端子
    292
  • バリアント
    3
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    17.0
  • ボディ幅 (mm)
    17.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    1000
    1
    330

イメージギャラリー

PG-F2BGA-292-3_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-F2BGA-292-3
PG-F2BGA-292-3_Footprint Drawing
PG-F2BGA-292-3_Package Outline
ドキュメントと図面