TSSOP-16 (51-85091)

P-TSSOP-16-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -TSSOP
  • 端子
    16
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    4.4
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.65

イメージギャラリー

P-TSSOP-16-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - P-TSSOP-16-800
P-TSSOP-16-800_Package Outline
P-TSSOP-16-800_Tape and Reel
P-TSSOP-16-800_Tape and Reel
P-TSSOP-16-800_Footprint Drawing
ドキュメントと図面