FBGA-48 (51-85096)

P-TFBGA-48-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -TFBGA
  • 端子
    48
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    6.985
  • ボディ幅 (mm)
    6.985
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8

イメージギャラリー

P-TFBGA-48-800_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - P-TFBGA-48-800
P-TFBGA-48-800_Bakeable Trays
P-TFBGA-48-800_Footprint Drawing
P-TFBGA-48-800_Package Outline
P-TFBGA-48-800_Tape and Reel
P-TFBGA-48-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面