SSOP-48 (51-85061)

P-SSOP-48-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -SSOP
  • 端子
    48
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    15.875
  • ボディ幅 (mm)
    7.493
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.635
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1500
    50

イメージギャラリー

P-SSOP-48-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - P-SSOP-48-800
P-SSOP-48-800_Package Outline
P-SSOP-48-800_Footprint Drawing
ドキュメントと図面