SOJ-36 (51-85090)

P-SOJ-36-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P-SOJ
  • 端子
    36
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    23.495
  • ボディ幅 (mm)
    10.16
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    950
    50

イメージギャラリー

P-SOJ-36-801_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - P-SOJ-36-801
P-SOJ-36-801_Footprint Drawing
P-SOJ-36-801_Package Outline
ドキュメントと図面