PQFP-80 (002-25073)

P-MQFP-80-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P-MQFP
  • 端子
    80
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    14.0
  • ボディ幅 (mm)
    20.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.8
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    660
    10

イメージギャラリー

P-MQFP-80-801_Package Outline
パッケージ外形の画像 - P-MQFP-80-801
P-MQFP-80-801_Package Outline
P-MQFP-80-801_Footprint Drawing
ドキュメントと図面