SOIC-8 (51-85066)

P-DSO-8-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -DSO
  • 端子
    8
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    4.902
  • ボディ幅 (mm)
    3.81
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • TUBE
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1940
    20

イメージギャラリー

P-DSO-8-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - P-DSO-8-800
P-DSO-8-800_Package Outline
P-DSO-8-800_Footprint Drawing
P-DSO-8-800_Tape and Reel
P-DSO-8-800_Tube
ドキュメントと図面