L2BGA-256 (51-85123)

P-BGA-256-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -BGA
  • 端子
    256
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    27.0
  • ボディ幅 (mm)
    27.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27

イメージギャラリー

P-BGA-256-800_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - P-BGA-256-800
P-BGA-256-800_Bakeable Trays
P-BGA-256-800_Footprint Drawing
P-BGA-256-800_Package Outline
ドキュメントと図面