FBGA-172 (51-85114)

P-BGA-172-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -BGA
  • 端子
    172
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    15.0
  • ボディ幅 (mm)
    15.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.0
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    630
    5

イメージギャラリー

P-BGA-172-801_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - P-BGA-172-801
P-BGA-172-801_Bakeable Trays
P-BGA-172-801_Footprint Drawing
P-BGA-172-801_Package Outline
P-BGA-172-801_Tape and Reel
ドキュメントと図面