FBGA-172 (51-85146)

P-BGA-172-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    P
  • パッケージ ファミリー
    P -BGA
  • 端子
    172
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    14.986
  • ボディ幅 (mm)
    14.986
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.0
  • TRAY
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    252
    2

イメージギャラリー

P-BGA-172-800_Bakeable Trays
パッケージ形態Trayの画像 - P-BGA-172-800
P-BGA-172-800_Bakeable Trays
P-BGA-172-800_Footprint Drawing
P-BGA-172-800_Package Outline
P-BGA-172-800_Tape and Reel
ドキュメントと図面