パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    LG
  • パッケージ ファミリー
    LG-UIQFN
  • 端子
    32
  • バリアント
    2
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    5.0
  • ボディ幅 (mm)
    5.0
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    5000
    1
    330
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    2000
    1
    180
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    9000
    1
    330
インフィニオンのラミネートベースの統合型クワッドフラット無鉛(IQFN)パッケージは、さまざまなファミリーとして提供されます。 非常に薄い(W)バージョンと超薄型(U)バージョンがあります。 別の呼称は、ドライバーDrBladeとDrBlade2です。 パッケージ構造は、ラミネート基板を利用して複数の統合ダイを運びます。 電気的接続は、パッケージの周囲ではなく、パッケージの底部にあります。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品はMOSFETです。

イメージギャラリー

LG-UIQFN-32-2_Package Outline
パッケージ外形の画像 - LG-UIQFN-32-2
LG-UIQFN-32-2_Package Outline
LG-UIQFN-32-2,-3-FP
LG-UIQFN-32-2,-3-TP
ドキュメントと図面