FLATPACK-36 (001-67583)

CG-FP-36-801

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    CG
  • パッケージ ファミリー
    CG-FP
  • 端子
    36
  • バリアント
    801
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    23.37
  • ボディ幅 (mm)
    12.19
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
インフィニオンのフラットパック(FP)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 フラットリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、ソリッドステートリレー、メモリです。

イメージギャラリー

CG-FP-36-801_Package Outline
パッケージ外形の画像 - CG-FP-36-801
CG-FP-36-801_Package Outline
ドキュメントと図面