CERQUAD-28 (51-80092)

C-LCC-28-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    C
  • パッケージ ファミリー
    C-LCC
  • 端子
    28
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    11.43
  • ボディ幅 (mm)
    11.43
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
インフィニオンのセラミックリードレスチップキャリア(LCC)は、さまざまなファミリーとして提供されます。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、パワーMOSFET、発振器です。

イメージギャラリー

C-LCC-28-800_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - C-LCC-28-800
C-LCC-28-800_Footprint Drawing
C-LCC-28-800_Package Outline
ドキュメントと図面