CERQUAD-64 (51-80007)

C-FP-64-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    C
  • パッケージ ファミリー
    C-FP
  • 端子
    64
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    13.99
  • ボディ幅 (mm)
    13.99
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.81
インフィニオンのフラットパック(FP)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 フラットリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、ソリッドステートリレー、メモリです。

イメージギャラリー

C-FP-64-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - C-FP-64-800
C-FP-64-800_Package Outline
ドキュメントと図面