CERDIP-28 (51-80032)

C-DIP-28-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    C
  • パッケージ ファミリー
    C-DIP
  • 端子
    28
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    37.008
  • ボディ幅 (mm)
    7.62
  • 最小端子ピッチ (mm)
    2.54
インフィニオンは、セラミックデュアルインラインパッケージ(DIP)を提供しています。 従来の指定には、CERDIPが含まれる場合があります。 ストレートリード終端設計により、スルーホール技術(THT)を使用した高い堅牢性の基板実装が可能になります。 THDのリード線は、はんだ付けする前にボードのドリル穴に挿入されます。 プリマウント加工中は、リード曲げ時などに特別な注意を払う必要があります。 代表的な製品は、耐放射線性パワーIC、デュアルおよびクワッドチャネルの高信頼性パワーMOSFET、宇宙アプリケーション向けのメモリです。

イメージギャラリー

C-DIP-28-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - C-DIP-28-800
C-DIP-28-800_Package Outline
ドキュメントと図面