インフィニオンの新しい車載用SSO8 HB 5x6は、最大100 Aの電流能力でHブリッジ構成の2つのNチャネルMOSFETを提供します。
SSO8 HB 5x6のOptiMOS™-7 40 Vは、チャネルあたりのコストを最小限に抑えながら、最高の電力密度とエネルギー効率を提供します。
さらに、 OptiMOS™-7 40 VのSSO8 HB 5x6は、スイッチング損失の低減、SOAの堅牢性の向上、および高アバランシェ電流能力を提供し、将来の車載アプリケーション向けの効率的なシステム設計を促進します。
IAUCN04S7L025AHは、車載用USB充電アプリケーション用の非対称Hブリッジとして設計されています。
SSO8 HB 5x6パッケージの OptiMOS™-7 40 Vの製品ファミリは、MOSFETチャネルあたりクラス最高の2.3 mΩから5.4 mΩの範囲です。
- 5x6 mm²のHブリッジフットプリント
- 100 Aの大電流能力
- 2チャンネルHブリッジ構成
- 最先端 OptiMOS™-7 40 V
- RDS(on) 範囲:2.3 mΩ – 5.4 mΩ
- 低RDS(on) および低インダクタンス用のCuクリップ
- 高いアバランシェ能力
- SOAの堅牢性
- Hブリッジの高出力および高電流密度
- 最適化されたレイアウトとフォームファクター
- 高熱容量リードフレーム
- 導通損失の低減
- スイッチング動作の最適化
- JEDEC産業用標準パッケージ
- 車載用堅牢なパッケージとインフィニオンの品質
- ボディコントロールモジュール
- ウィンドウリフト
- パワーリフトゲート
- パワーシート
- 電動パーキングブレーキ
- 小型BLDCドライブ
- USB充電式 / DC-DC
- 水/オイル/燃料ポンプ
- 本体長: 5.48 mm
- 本体幅: 5.15 mm
- 最小端子ピッチ: 1.27ミリメートル
SSO8 HB 5x6のフットプリント寸法の詳細については、それぞれのパッケージ(PG-TDSON-8-56、 PG-TDSON-8-57)をクリックしてください。