SSO10T TSCは、上面直接冷却コンセプトにより、優れた熱性能を提供します。PCBへの熱伝達やPCB経由の熱伝達はもうありません。
これにより、簡単でコンパクトな両面PCB設計が可能になり、将来の車載用電源設計の冷却労力とシステムコストが最小限に抑えられます。
SSO10T TSCのフットプリントは5mm x 7mmで、確立された業界標準のSSO8 5mm x 6mmの堅牢なパッケージに基づいています。
SSO10T TSCは、EPS、ブレーキ、配電、BLDCドライブなど、将来の自動車アプリケーションの幅広いバリエーションに使用できます。
SSO10T TSCパッケージは、JEDECに上場されており、オープンマーケットでの使用と幅広い2ndソース互換性があります。
インフィニオンは、高性能なOptiMOS™ MOSFETのパッケージポートフォリオを拡大しています。インフィニオンのOptiMOS™ MOSFET用パッケージファミリーに新たに加わったSSO10Tをご存知ですか?
- ECUハウジングへの直接冷却経路
- Zthを-20%から最大-50%向上させます。
- Rthを-20%向上させ、最大-50%向上させます。
- 両面PCB設計が可能
- より高いアプリケーション電流を提供
- SSO10T TSCは、JEDECに上場しており、オープンマーケットおよび2ndソース互換性があります
- PPAP対応デバイス
- 最高の冷却性能
- PCBへの熱伝達なし
- 非常にコンパクトなPCB設計
- システム領域を縮小
- 冷却の手間とコストを削減
(ビアはもうありません) - システムコストと設計工数を削減
- 高い電力密度と効率
- 電動パワーステアリング
- 電源切断スイッチ
- ゾーン制御ユニット
- Eヒューズボックス
- DC-DC
- ABSブレーキ、e-Booster
- 車載用アプリケーション
- BLDCは多種多様なドライブ
詳細については、 40 V SSO10T および 80 V SSO10T の 製品プレゼンテーション および製品概要をご覧ください