sTOLL 7x8リードレスパッケージのサクセスストーリーは、EPS、ブレーキ、配電、切断スイッチ、ハイパワーBLDCドライブなどの将来のハイパワーアプリケーション向けの最先端パッケージとして、最新のOptiMOS-7™ 40 Vテクノロジーに引き継がれています。
sTOLL 7x8は、従来のリード付きDPAK(65mm²)よりもさらに小さい56mm²の最適化されたフットプリントで、従来のリード付きD²PAK(180A)よりも280Aの高電流能力を提供します。
sTOLL 7x8と最先端のOptiMOS-7™ 40VパワーMOSテクノロジーの組み合わせにより、インフィニオンの堅牢な車載パッケージの高品質基準であるクラス最高の電力密度と電力効率を実現します。
その結果、革新的なsTOLL 7x8パッケージファミリーは、D²PAK(TO263)やDPAK(TO252)などの従来のリード付きSMDパッケージに取って代わり、7x8mm²の小型フォームファクタで最適化された熱性能でより高い電流能力を提供します。
さらに、リードレスパッケージとしてのsTOLL 7x8は、浮遊インダクタンス、パッケージ抵抗を最小限に抑え、リード付きパッケージのスイッチング動作を大幅に改善します。これは、堅牢で簡単なシステム設計に最適です。
sTOLL 7x8は、オープンスタンダードパッケージとしてJEDEC規格名MO-319およびIEC名HSOF-5でリストされています。
詳細については、製品プレゼンテーションをご覧ください!
- 7×8mm²の小さなフットプリント
- 高電流能力
- 最先端のOptiMOS-7™ 40 Vテクノロジーで利用可能
- RDS(on)範囲: 0.55 mΩ ~1.4 mΩ
- Cu-Clipを備えた高度なリードレスパッケージにより、パッケージ抵抗を最小限に抑え、浮遊インダクタンスを最小化
- 高いアバランシェ能力とSOAの堅牢性
- 自動光学検査 (AOI) 対応パッケージ
- JEDEC登録済み
- PPAP対応デバイス
- 最高の電力密度と電流密度
- 放熱効果の高いリードフレームパッケージ
- 導通損失の低減
- スイッチング動作の最適化
- 従来のDPAK / D2PAKパッケージにくらべて小型
- 業界標準パッケージ (JEDEC MO-319A)
- インフィニオンの車載用堅牢なパッケージと品質
- 12VのEPS
- 12Vブレーキ
- 12VハイパワーBLDC
- 電源分配
- ゾーンアーキテクチャ設計
- バッテリー遮断
- リレーボックス
- DC-DC
- 本体の長さ:6.7 mm
- 本体幅:7 mm
- 最小端子ピッチ:1.3 mm