インフィニオンは、標準のS3O8 3x3(PG-TSDSON-8)パワーパッケージで-7 40V OptiMOS™最先端の車載用MOSFET技術を提供しています。
この新しいインフィニオン・オートモーティブ・バージョンのS3O8 3x3(PG-TSDSON-8)は、60Aの電流能力を持つCuクリップ接続を提供します。インフィニオンの最先端の OptiMOS™-7 40 VパワーMOSFETテクノロジーと組み合わせることで、最高の車載品質を実現するインフィニオンの定評のある堅牢な車載用パッケージにより、クラス最高の電力密度と電力効率を提供します。
同時に、 OptiMOS™-7 40 Vは、スイッチング損失の低減、SOAの堅牢性の向上、および高アバランシェ電流能力を提供し、将来の車載アプリケーション向けの高効率システム設計を容易にします。
インフィニオンの OptiMOS™-7 40 V S3O8 3x3製品ファミリーは、自動車用電源アプリケーション、特に配電、ボディコントロールモジュール、ウィンドウリフト、パワーリフトゲート、パワーシート、電動パーキングブレーキ向けの非常にコスト効率の高いソリューションに焦点を当てているだけでなく、高冗長性EPSシステムに加えて、CO2に優しい自動車の将来の自動車アプリケーション向けのすべてのコスト効率の高い小型BLDCドライブにも重点を置いています。
S3O8 3x3パッケージの OptiMOS™-7 40Vの製品ファミリは、MOSFETチャネルあたりクラス最高の1.2mΩから最大4.9mΩの範囲です。
詳細については、車載用MOSFET OptiMOS™ 7 40 V S3O8の製品プレゼンテーションと製品概要をご覧ください。
- 3x3 mm²の小さなフットプリント
- 60Aの大電流能力
- 最先端の OptiMOS™-7 40Vテクノロジーで利用可能
- RDS(オン) 範囲:1.2 mΩ – 4.9 mΩ
- 低パッケージ RDS(on) および min.浮遊インダクタンス
- 高いアバランシェ能力とSOAの堅牢性
- 最高の電力と電流密度
- 高熱容量リードフレームパッケージ
- 導通損失の低減
- 最適化されたスイッチング動作
- 従来のリード付きパッケージと比較してフォームファクタを縮小
- JEDEC業界標準パッケージPG-TSDSON-8
- 電力分配アプリケーション
- ボディコントロールモジュール
- ウィンドウリフト
- パワーリフトゲート
- パワーシート
- 電動パーキングブレーキ
- 高い冗長性EPS
- 小型BLDCドライブ
- 体長:3.30ミリメートル
- 本体幅:3.30 mm
- 最小端子ピッチ:0.65 mm
- S3O8 3x3のフットプリント寸法の詳細については、それぞれのパッケージ(PG-TSDSON-8-39、 PG-TSDSON-8-44)をクリックしてください。