世界中で電動化への動きが高まるなか、効率的で信頼性の高い電力システムの需要が高まっています。乗用車のみならず、電動バイクの需要も同様です。
HVLV DC/DCコンバーターやトラクション インバーターなど専用のシステムが必要なこうした車両には、技術的課題、商業的課題、そして製造上の課題に加え、高い品質レベルが求められます。インフィニオンの車載アプリケーション用MOSFETは、最新の電気自動車に対する厳しい要件を満たすよう設計されています! このため他の数多くのアプリケーションでもご利用いただけます。
3つの異なるパッケージ タイプと2つの異なるドレイン ソース抵抗で提供される6つの製品バリエーションは、インフィニオンのOptiMOS™技術の第6世代を採用し、耐圧150 Vで製造されています。これらのMOSFETは、インフィニオンの車載品質基準の最高水準に準拠し、業界標準のAEC-Q101を上回っています。
- 上面放熱、リードレスまたはガルウィング パッケージに対応
- 2.5 mΩという低いオン抵抗 (RDS(on)) により、導通損失をきわめて低く抑えながら、最高クラスの性能を実現します
- ゲート閾値電圧 (VGS(th)) がきわめて狭い範囲に分布しているため、並列配置されたMOSFETの完全同期に対応します
- MOSFETの0.4 K/Wという低い熱抵抗によって得られる最高クラスの熱システム性能は、システム レベルでの放熱コスト削減をももたらします
- 高いスイッチング周波数における低スイッチング損失