PG-DSOSP
インフィニオンのデュアル・スモール・アウトライン・センサー圧力(DSOSP)パッケージは、さまざまなバリエーションとして提供されます。 リードフレームベースのキャビティタイプのパッケージは、中央に配置されたMEMS(Micro-Electro-Mechanical System)センサーチップを特長としています。 ガルウィングリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能になります。 カバーの蓋に信号ポートが開いているため、基板実装プロセスでは追加の考慮が必要です。 代表的な製品は、気圧(BAP)およびマニホールド(MAP)センサー、側面衝突検出用圧力センサー(SAB)、タイヤ空気圧センサー(TPMS)など、スペース効率の高いソリューションです。