PG-DFN
インフィニオンの圧力センサー用デュアルフラット無鉛パッケージ(DFN)は、さまざまなバリエーションとして提供されています。 リードフレームベースのキャビティタイプのパッケージは、中央に配置されたMEMS(Micro-Electro-Mechanical System)センサーチップを特長としています。 リードレス接続設計により、表面実装技術 (SMT) を使用した高スループットの基板実装が可能です。 この終端は、ウェッタブルフランクの自動光学検査 (AOI) のための追加のリード先端検査 (LTI) 機能を提供します。 カバーの蓋に信号ポートが開いているため、基板実装プロセスでは追加の考慮が必要です。 代表的な製品は、気圧(BAP)およびマニホールド(MAP)センサー、側面衝突検出用圧力センサー(SAB)、タイヤ空気圧センサー(TPMS)など、スペース効率の高いソリューションです。