より環境に優しい都市を創るマイクロモビリティの推進
世界中の都市で、持続可能な交通手段のためのマイクロモビリティの重要性がますます認識されています。この文脈では、半導体技術が重要な役割を果たします。エネルギー効率を向上させ、シームレスでインテリジェントなモビリティを実現します。
2025/07/07
マイクロモビリティによる都市交通の変革
持続可能なモビリティを推進する取り組みにおいて、都市は「マイクロモビリティ」の重要性をますます強調しています。このマイクロモビリティという用語は、通常、短距離をカバーするさまざまな軽量輸送オプションを指します。これには、電動スクーター、電動自転車、電動リキシャ、電動カーゴ バイク、さらにはシェア電気自動車も含まれます。スマートシティの文脈においては、マイクロモビリティは、より持続可能で住みやすい都市環境を作り出すという包括的な目標に沿った無数の利点を提供します。
これらの交通手段は、住民やビジターにつながりのよいシームレスな移動体験を提供し、車の交通量、騒音、汚染を減らします。マイクロモビリティ交通は、その柔軟性と広範な利用可能性により、より多くの人々がより多くの場所にアクセスしやすく、公共交通機関を補完することができます。
マイクロモビリティのコンセプトを成功させるための前提条件は、都市が自転車ハイウェイ、自転車レーン、速度制限のある混合交通道路など、マイクロモビリティのための安全な回廊を建設し続けることです。また、マイクロモビリティは決して民間輸送に限定されるものではなく、いわゆるラストマイル モビリティのような商業輸送では、電動カーゴ バイクの小包配達員や電動自転車の食事配達員など、小型電気自動車 (LEV) の使用が増えています。
スマートシティ向けのマイクロモビリティ ソリューションを推進する半導体の重要な役割
マッキンゼー のレポートによると、世界のマイクロモビリティ市場は今日、約1,800億ドルの価値があると試算されています。そしてその価値は、2030年までに2倍以上になり、約4,400億ドルに達する可能性が予想されています。
現代のマイクロモビリティ ソリューションの中心にあるのは、これらのシステムをシームレス、効率的、安全に動作させることを可能にする高度な半導体技術です。
第一に、電動マイクロモビリティのオプションは、エネルギーを供給するために大容量のバッテリーに依存しています。パワー マネージメント集積回路 (PMIC) などの半導体部品は、バッテリーの使用を最適化して寿命を延ばし、充電効率を向上させます。これらの技術により、ユーザーはマイクロモビリティ車両を継続的に利用し、アクセス可能な状態を維持することができます。
次に、スマートシティは、効率的に機能するためにさまざまなコンポーネント間のデータ交換に依存しています。半導体は、マイクロモビリティ デバイスと中央制御システム間のリアルタイム通信を促進し、リモート診断やワイヤレス アップデート、フリート管理を可能にします。この接続性により、安全性が向上し、潜在的な問題に迅速に対応できるようになります。
自律型および半自律型のマイクロモビリティ ソリューションが間もなく登場し、より安全で効率的な輸送が約束されています。半導体は、LiDAR、レーダー、カメラなどのセンサーに電力を供給し、車両が周囲の状況を認識し、障害物を回避し、都市環境を自律的にナビゲートすることを可能にします。
半導体は、直感的なタッチスクリーン、ユーザー インターフェース、モバイル アプリケーションを強化することで、全体的なユーザー エクスペリエンスに貢献します。これらのテクノロジーは、利便性を高め、支払いを合理化し、ユーザーにリアルタイムの情報を提供し、マイクロモビリティ オプションの採用を促進します。
自律型配送ロボットは、物流会社、小売業者、顧客の両方にとって有望な分野です。配送ロボット市場はまだ黎明期にありますが、これらの日常的なヘルパーの需要はすでに急速に成長しています。
その多くは、アジアの専門企業によってリードされており、安全基準の開拓や大量生産が行われています。配送ロボットの開発が大幅に増加している主な理由は、迅速な配達に対する消費者の欲求です。
アプリケーション領域に応じて、さまざまなロボット タイプがあります。たとえば、比較的低速な無人配送ロボットは、食品やその他の商品を輸送する際のラストワンマイル配送に最適です。また、バッテリー寿命が長く、サービス情報を保存してユーザーに送信し、高精度のセンサーを使用して要求の厳しいタスクの実行にも最適です。
インフィニオンは、これらのタイプのサービス ロボットにすべての電子機器を提供し、ロボット開発者が次世代の半導体技術の助けを借りて技術的な課題を克服できるようにします。