Mikromobilität für grünere Städte
Städte auf der ganzen Welt erkennen zunehmend die Bedeutung der Mikromobilität für einen nachhaltigen Verkehr. Halbleitertechnologien spielen in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Sie verbessern die Energieeffizienz und ermöglichen eine reibungslose, intelligente Mobilität.
Juli 07, 2025
Mikromobilität bringt Veränderung
Städte betonen immer stärker die Bedeutung dessen, was als "Mikromobilität" bezeichnet wird, um eine nachhaltige Mobilität voranzutreiben. Dieser Begriff umfasst eine Vielzahl kleinerer und leichterer Verkehrsmittel, die in der Regel kurze Strecken zurücklegen. Dazu gehören unter anderem E-Scooter, E-Bikes, E-Rikschas und E-Lastenfahrräder. Im Kontext von intelligenter Städte bietet die Mikromobilität eine Vielzahl von Vorteilen, die mit dem übergeordneten Ziel übereinstimmen, nachhaltigere und lebenswertere städtische Umgebungen zu schaffen.
Diese Verkehrsmittel bieten Einwohnern und Besuchern ein gut vernetztes, nahtloses Mobilitätserlebnis, reduzieren den Autoverkehr, den Lärm und die Umweltverschmutzung. Aufgrund ihrer Flexibilität und weiten Verfügbarkeit verbessert die Mikromobilität den Zugang zu mehr Orten für mehr Menschen und kann den öffentlichen Verkehr ergänzen.
Eine Voraussetzung für den Erfolg von Mikromobilitätskonzepten ist, dass Städte weiterhin sichere Korridore für Mikromobilität schaffen, wie z.B. Fahrradautobahnen, Radwege und Straßen mit gemischtem Verkehr und Tempo-50-Beschränkungen. Und Mikromobilität beschränkt sich keineswegs nur auf den privaten Verkehr: Der kommerzielle Verkehr, wie die sogenannte Letztmeilenmobilität, setzt zunehmend auf leichte Elektrofahrzeuge (LEV), wie z.B. Paketbote auf E-Transporträdern und Mahlzeitenausfahrer auf E-Bikes.
Laut einem McKinsey Bericht , ist der globale Mikromobilitätsmarkt heute etwa 180 Milliarden Dollar wert. Die Analyse von McKinsey zeigt auf, dass sich dieser Wert bis 2030 mehr als verdoppeln und etwa 440 Milliarden Dollar erreichen könnte.
Im Mittelpunkt moderner Mikromobilitätslösungen stehen fortschrittliche Halbleitertechnologien, die es diesen Systemen ermöglichen, nahtlos, effizient und sicher zu operieren. Zunächst sind die elektrobetriebenen Mikromobilitätsangebote auf Hochleistungs-Batterien angewiesen, um Energie bereitzustellen. Halbleiterkomponenten wie Power-Management-Integrierte-Schaltkreise (PMICs) optimieren den Batterieeinsatz, verlängern die Lebensdauer und verbessern die Ladeeffizienz. Diese Technologien gewährleisten, dass Mikromobilitätsfahrzeuge für die Nutzer weiterhin betriebsfähig und zugänglich bleiben.
Zweitens verlassen sich Smart Cities auf den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Komponenten, um effizient zu funktionieren. Halbleiter ermöglichen die Echtzeitkommunikation zwischen Mikromobilitätsgeräten und zentralen Kontrollsystemen, was Ferndiagnosen, Over-the-Air-Updates und Flottenmanagement ermöglicht. Diese Vernetzung erhöht die Sicherheit und ermöglicht schnelle Reaktionen auf potenzielle Probleme.
Autonome und halbautonome Mikromobilitätslösungen sind in Sicht und versprechen sichereren und effizienteren Transport. Halbleiter sind die Grundlage für Sensoren wie LiDAR, Radar und Kameras, die es Fahrzeugen ermöglichen, ihre Umgebung wahrzunehmen, Hindernisse zu vermeiden und in städtischen Umgebungen autonom zu navigieren.
Halbleiter tragen zur gesamten Benutzererfahrung bei, indem sie intuitive Touchscreens, Benutzeroberflächen und mobile Anwendungen betreiben. Diese Technologien erhöhen die Bequemlichkeit, vereinfachen die Bezahlung und liefern Echtzeitinformationen an die Nutzer, was die Nutzung von Mikromobilitätsangeboten fördert.
Autonome Lieferroboter sind ein vielversprechendes Feld für Logistikunternehmen, Einzelhändler und Kunden gleichermaßen. Obwohl der Markt für Lieferroboter noch in den Kinderschuhen steckt, wächst die Nachfrage nach diesen alltäglichen Helfern bereits rasant.
Spezialisierte Unternehmen, viele davon in Asien, gehen mit gutem Beispiel voran und setzen Maßstäbe für Sicherheitsstandards und letztendlich die Massenproduktion. Der Hauptgrund für die erhebliche Zunahme der Entwicklung von Lieferrobotern ist das Verlangen der Verbraucher nach schnellen Lieferungen.
Je nach Anwendungsbereich gibt es verschiedene Robottypen. Langsame, unbemannte Lieferroboter eignen sich beispielsweise hervorragend für die Letztmeilenlieferung bei der Beförderung von Lebensmitteln oder anderen Artikeln. Sie verfügen außerdem über eine gute Akkulaufzeit, speichern und übermitteln Serviceinformationen an die Nutzer und verwenden präzise Sensoren, um besonders anspruchsvolle Aufgaben auszuführen.
Infineon liefert die gesamte Elektronik für diese Arten von Servicerobotern und ermöglicht es Robotikentwicklern, technische Herausforderungen mit Hilfe der nächsten Generation von Halbleitertechnologien zu meistern.