Ladegeräte und Adapter werden grün
Können Sie sich ein Leben ohne Kommunikationsgeräte vorstellen? Ein Leben ohne Laptop oder Mobiltelefon? Allerdings sind sie nutzlos, wenn der Akku leer ist. Daher gehören Ladegeräte zu den Dingen, die zwar klein aber von großer Bedeutung sind. Genau wie Halbleiter, die in ihnen verbaut sind. Diese sind noch kleiner – aber effizient und leistungsstark.
Juli 07, 2025
Es ist eine unsichtbare, aber wichtige Aufgabe. Ladegeräte sind dafür zuständig, unsere Smartphones, Laptops oder Tablets mit der „richtigen“ Stromart und Spannung zu versorgen. Das heißt, sie wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um und reduzieren die ursprüngliche Spannung von 230 V (110 V in den USA) auf eine niedrigere Spannung, z. B. 5 V. Andernfalls wird das Kommunikationsgerät nicht geladen und kann sogar beschädigt werden. Bei dieser Umwandlung geht jedoch Energie verloren. Man spürt es: Das Ladegerät wird warm – oder sogar heiß, je nach den Bauteilen und der Qualität des elektronischen Systems.
Modernste Mikroelektronik im Inneren des Geräts kann diese Abwärme deutlich reduzieren. Die Halbleitertechnologie Galliumnitrid (GaN) hat hier besonders passende Eigenschaften: Diese Transistorbauelemente ermöglichen eine höhere Schaltfrequenz im Spannungswandler bei gleichzeitig sehr geringen Verlusten. Vereinfacht ausgedrückt: GaN-Halbleiter helfen, elektrische Energie beim Ladevorgang sparen. Und das in einem beachtlichen Ausmaß, wenn man bedenkt, dass es derzeit allein über 7 Billionen Smartphones weltweit gibt.
Eine geringere Wärmeentwicklung ist wichtig, gleichzeitig brauchen wir leistungsfähige und praktische Ladegeräte. GaN kann auch diese Herausforderung lösen. Diese Technologie macht es möglich, Geräte zu verkleinern ohne Leistungseinbußen. Umgekehrt kann ein Ladegerät mit der ursprünglichen Größe mehr Geräte aufnehmen, ohne dass die Ladezeit beeinträchtigt wird. Technisch gesehen ermöglichen GaN-Halbleiter eine höhere „Leistungsdichte“. Damit trägt die GaN-Technologie von Infineon dazu bei, die Umwelt zu schonen: durch Einsparung von Materialien und Ressourcen, Begrenzung des Transportaufwands und Reduzierung des Elektroschrotts.
Im Dezember 2024 ist eine wichtige neue Verordnung in der EU in Kraft getreten: Smartphones, Tablets und Kopfhörer müssen nun alle mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein, vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit. Im Laufe des Jahres 2025 werden weitere Gerätetypen folgen. In naher Zukunft wird nur noch ein Standardanschluss für die Stromversorgung verschiedener elektronischer Geräte notwendig sein: Das bedeutet auch, dass wir die Anzahl der Ladegeräte deutlich reduzieren und damit den Elektronikmüll verringern. Die Halbleiter von Infineon, darunter GaN-Power Stages und -Transistoren, sind die Treiber dieser neuen Technologie: Sie ermöglichen effizientes und schnelles Laden.
- HEMTs, IPS, Drivers
All GaN solutions - First PFC + hybrid flyback IC
XDP™ digital power - Großes Portfolio an high-quality USB-C PD Lösungen
USB-C adapters and chargers