インフィニオン、業界最高レベルの精度のコアレス磁気電流センサーXENSIV™ TLE4971/TLI4971を発表
テクノロジーニュース
2025年10月20日、ミュンヘン (ドイツ)
効率的で安全かつ信頼性の高いパワー エレクトロニクスには、正確な電流測定が重要です。これに対処するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、DSO-16 パッケージに収納した新しいTLE4971/TLI4971センサーを発表し、XENSIV™ 磁気電流センサー ファミリーを拡張しました。これらの新製品は、温度範囲および寿命全体にわたる合計誤差がわずか0.7%という、市場に存在する磁気コアレス電流センサーの中で最高の精度を発揮します。この高い精度は、DSO-16 パッケージの特性と相まってその特性を車載用および産業用アプリケーションでの電流変換に最適なものにします。
この新しいXENSIVセンサーは、16 A、20 A、30 A、35 A、40 A、50 Aの6種類のプリプログラムされた電流範囲で用意されています。このDSO-16パッケージによって、インフィニオンの3.3 V電流センサーのポートフォリオが完成します。EiceDRIVER™ ですでに使用されているこの実証済みパッケージは、強化絶縁と基本絶縁の両方と高電圧アプリケーション向けに8 mmの沿面距離とクリアランスを提供しながら、内部の低い抵抗値をサポートするように特に最適化されています。
これらのセンサーは、電力損失を最小限に抑えるために、550 µΩの標準挿入抵抗値を持つ電流レールを内蔵しています。これらは、アナログ インターフェースを介してACおよびDC電流の双方向測定が可能です。さらに、電源回路を保護するための2つの高速過電流検出出力を備えています。堅牢な設計と高度なセンサー技術を持つTLE4971は、車載充電器や高電圧補助駆動装置などの車載アプリケーション向けに設計されています。TLI4971は、太陽光発電インバーター、エネルギー貯蔵システム、充電アプリケーション (DC急速充電ステーションなど) といった産業用アプリケーション向けに設計されています。その他の主要な用途には、産業用汎用ドライブやサーボ ドライブなどがあります。
これらのデバイスの高い測定精度は、独自の温度および応力補正によって実現されます。磁気コアベースのソリューションと異なり、このセンサーにはヒステリシスや飽和効果がありません。差動センシングの原理により、磁気コアや漂遊磁場に対するシールドは必要ありません。高速過電流検出 (OCD) 機能を備えたこれらのセンサーは、GaNやSiCなどのワイド バンドギャップ ソリューションを使用するアプリケーションにも適しています。内蔵EEPROMにより、さまざまなアプリケーションに合わせてセンサーの過電流検出限度とデグリッチ フィルターを調整することができます。
供給状況について
XENSIV TLE4971/TLI4971電流センサー ファミリーは現在供給中です。詳細についてはwww.infineon.com/current-sensorsをご覧ください。
さらに、3相50 Aピーク評価ボードとその関連ドキュメントは、https://www.infineon.com/ja/evaluation-board/TLE4971-EVAL-50Aで入手できます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
TLx4971_DSO-16_300mil_DSO-16-50_vA
TLE4971/TLI4971, the most accurate coreless magnetic current sensor on the market
JPEG
1500x1463 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-011