TLE4971 EVAL 50A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency (最大)210 kHz
-
インターフェースCUR SENSOR PROGRAMER (SP004441438)
-
コンフィギュレーション3 times TLE4971-A050W2-S0001
-
ゴーワイドボードYes
-
トポロジー3-Phase Motor
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーCurrent sensors
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプAC
-
出力電流 (最大)50 A
-
対象アプリケーションElectrical drives, Photovoltaic inverter, General purpose inverters, Overload and over-current detection, Current monitoring, Chargers, Power supplies, On Board Chargers (OBC), Fast DC Chargers, Auxiliary HV Drives
-
認定Automotive
-
電源電圧 範囲3.1 V~3.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLE4971EVAL50ATOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | N/A | |
| 梱包形態 | N/A | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | N/A | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Very high accuracy
- Two fast over current detection channels
- Three-phase board for 50 A peak current
- Connectable to Programmer Board
利点
- Pre-programmed 50 A evlauation board
- No need of external calibration
- Error < 0.5° over temperature
- For accurate control and metering
- Basic and reinforced insulation
- 8 mm clearance and creepage
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.