- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon stellt mit XENSIV™ TLE4971/TLI4971 den genauesten kernlosen magnetischen Stromsensor auf dem Markt vor
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon stellt mit XENSIV™ TLE4971/TLI4971 den genauesten kernlosen magnetischen Stromsensor auf dem Markt vor
Technology News
München, 20. Oktober 2025 – Eine präzise Strommessung ist der Schlüssel zu einer effizienten, sicheren und zuverlässigen Leistungselektronik. Um dies zu adressieren, erweitert die Infineon Technologies AG ihre XENSIV™-Stromsensorfamilie um die TLE4971/TLI4971-Sensoren in einem 300-Mil-Gehäuse. Mit einem Messfehler über Temperatur und Lebensdauer von nur 0,7 Prozent, bieten diese neuen Produkte die höchste Messgenauigkeit bei kernlosen magnetischen Stromsensoren auf dem Markt. Kombiniert mit den Eigenschaften des 300-Mil-Gehäuses eignen sie sich dadurch ideal für die Stromumwandlung in Automotive- und Industrieanwendungen.
Die neuen XENSIV-Sensoren sind in sechs unterschiedlichen, vorprogrammierten Strombereichen erhältlich: 16 A, 20 A, 30 A, 35 A, 40 A und 50 A. Das 300-Mil-Gehäuse komplettiert das 3,3-V-Portfolio von Infineon. Das etablierte Gehäuse (bereits bei EiceDRIVER™ Produkten im Einsatz) wurde gezielt für einen niedrigen internen Widerstand optimiert und bietet sowohl eine verstärkte als auch eine Basisisolierung sowie eine Kriechstrecke von 8 mm für Hochvoltanwendungen.
Die Sensoren integrieren eine Stromschiene mit einem typischen Einfügungswiderstand von 550 µΩ, wodurch Leistungsverluste minimiert werden. Sie unterstützen die bidirektionale Messung von Wechsel- und Gleichstrom über eine analoge Schnittstelle. Darüber hinaus bieten die Sensoren zwei schnelle Überstromerkennungsausgänge zum Schutz des Stromkreises. Mit seinem robusten Design und seiner fortschrittlichen Sensortechnologie ist der TLE4971 für Automotive-Anwendungen wie On-Board Charger und Hochvolt-Hilfsantriebe ausgelegt. Der TLI4971 ist für industrielle Anwendungen wie Photovoltaik-Wechselrichter, Energiespeichersysteme und Ladeanwendungen wie DC-Schnellladestationen konzipiert. Weitere Schlüsselapplikationen sind industrielle Allzweckantriebe sowie Servoantriebe.
Die hohe Messgenauigkeit der Bausteine wird durch ihre proprietäre Temperatur- und Belastungskompensation ermöglicht. Im Gegensatz zu magnetkernbasierten Lösungen sind die Sensoren frei von Hysterese- und Sättigungseffekten. Das differenzielle Messprinzip macht Magnetkerne oder Abschirmungen gegen Streufelder überflüssig. Dank ihrer schnellen Überstromerkennung eignen sich die Sensoren in besonderer Weise für Anwendungen mit Wide-Bandgap-Lösungen wie GaN oder SiC. Der integrierte EEPROM ermöglicht es, die Überstromerkennungsgrenzen (Overcurrent Detection; OCD) und Entstörfilter des Sensors für verschiedene Anwendungen anzupassen.
Verfügbarkeit
Die Stromsensoren der XENSIV TLE4971/TLI4971-Familie sind ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/current-sensors.
Zusätzlich ist ein dreiphasiges 50-A-Spitzenwert-Evaluierungsboard mit der entsprechenden Dokumentation verfügbar unter https://www.infineon.com/evaluation-board/TLE4971-EVAL-50A.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
TLE4971/TLI4971
TLE4971/TLI4971, der genaueste kernlose magnetische Stromsensor auf dem Markt
JPEG
1500x1463 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-011