- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
インフィニオン、低消費電力IoTソリューション向けに高度に統合された次世代のXENSIV™ 60 GHz CMOSレーダーを発表
テクノロジーニュース
2025年10月14日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、高度に統合された次世代の60 GHz CMOSレーダーセンサーを発表しました。超低消費電力のIoTソリューションをターゲットにしたXENSIV™ BGT60CUTR13AIPは、フィジカルAIで重要なセンサーとなってスマートホームやIoTデバイスのインテリジェンスを高めることを目的としています。この新しいレーダー センサーは、インフィニオンのハードウェアとソフトウェア、サードパーティ モジュール、および譲渡可能なFCC認証によって完全にサポートされ、市場投入までの時間短縮を支援します。
新しいXENSIV 60 GHz CMOSレーダー ファミリーには、ハードウェア アクセラレーターを搭載したオンチップ処理が含まれており生データや前処理済みデータに柔軟にアクセスすることができます。インフィニオンのソリューションは、レーダー処理をオンチップで実行してホストプロセッサーの負荷を軽減し、より効率的なシステム アーキテクチャをサポートしてフォームファクターの小型化とコスト効率の向上を実現します。XENSIV BGT60CUTR13AIPは、ブートローダーを内蔵しているため、必要な場合のみホストをウェイクアップさせる完全に自律的な人物検出機能を超低消費電力で動作させることができます。
インフィニオンのバイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーでレーダー製品ライン責任者であるアンドレアス コペッツ (Andreas Kopetz) は「次世代のXENSIV 60 GHz CMOSセンサーを発表できることを嬉しく思います。本製品は超低消費電力での人物検出に最適化され、スマートホームおよびIoTデバイスのインテリジェンスを高めるフィジカルAIの重要なセンサーとなります。お客様とパートナーは、当社のソフトウェア ライブラリと開発フレームワーク、およびFCC認証を取得したリファレンス デザインとともに革新的なレーダー機能を統合し、市場投入までの時間を短縮しながら新しい製品を開発することができます」と述べています。
最大7 GHzの帯域幅と+11 dBmの出力が可能なXENSIV BGT60CUTR13AIPは、最大20 mに拡大された範囲で動いている人物と静止している人物の両方のターゲットを検出する、優れた解像度を実現します。コストとフットプリントが最適化されたアンテナ イン パッケージ (AIP) 設計は、1つの送信 (Tx) チャネルと3つの受信 (Rx) チャネルにより、水平、垂直の両特性をカバーする最大150度の視野角を実現します。そのため、この新しいXENSIV 60 GHz CMOSレーダーセンサーにより、セキュリティ カメラ、スマート サーモスタット、スマートTV、HVACシステムなどのアプリケーションをターゲットとしてフィジカルAIアプリケーションがよりインテリジェントになり、ユーザーとのインタラクションがより自然で直感的になります。
XENSIV BGT60CUTR13AIPは、統合されたオンチップ処理と向上したレーダー性能とともに、堅牢で超低消費電力の存在検出を可能にしてスマートIoTデバイスのエネルギー効率を大幅に向上させ、バッテリー寿命を延ばします。そのため、モニター付きインターフォン、スマート ディスプレイ、スマート スピーカーのような、人物検出時にユーザーと対話するバッテリー駆動のスマートホームおよびスマート ビルディング アプリケーションに最適です。専用のソフトウェア スタックが人物追跡、ジェスチャー センシング、アクティビティ モニタリング、バイタルサイン センシングなどの高度な機能をサポートするため、スマートIoTデバイスはユーザーのプライバシーを保護しながら周囲の状況により自然に対応することができます。
供給状況について
XENSIV 60 GHz CMOS BGT60CUTR13AIPは現在サンプル出荷中で、2026年初頭に量産開始予定です。インフィニオンは、ハードウェアと利用可能なソフトウェア ソリューションを評価するための完全なデモ キットを提供しています。追加のソフトウェアツール、ドライバー、リファレンス デザイン、FCC認証済みレーダー モジュールにより、新しいレーダーセンサーの迅速な統合と製品化をサポートします。
詳細についてはhttps://www.infineon.com/ja/part/BGT60CUTR13AIPをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
With up to 7 GHz bandwidth and 11 dBm output power, Infineon’s XENSIV™ BGT60CUTR13AIP achieves excellent resolution to detect both moving and static targets.
JPEG
2126x1247 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-005