- Current Sensing MOSFETs
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
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Nov. 04, 2026
Wirtschaftspresse
Nov. 02, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Infineon präsentiert nächste Generation hochintegrierten XENSIV™ 60-GHz-CMOS-Radar für energiesparende IoT-Lösungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon präsentiert nächste Generation hochintegrierten XENSIV™ 60-GHz-CMOS-Radar für energiesparende IoT-Lösungen
Technology News
München, 14. Oktober 2025 – Die Infineon Technologies AG hat heute ihren hochintegrierten 60-GHz-CMOS-Radarsensor der nächsten Generation vorgestellt. Der Infineon XENSIV™ BGT60CUTR13AIP zielt auf IoT-Lösungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch ab und soll zu einem wichtigen Sensor für Physical AI werden, um die Intelligenz von Smart-Home- und IoT-Geräten zu steigern. Der neue Radarsensor wird vollständig von Infineon-Hardware und -Software, Modulen von Drittanbietern und einer übertragbaren FCC-Zertifizierung unterstützt, um eine schnelle Markteinführung zu ermöglichen.
Die neue XENSIV 60-GHz-CMOS-Radarfamilie umfasst eine On-Chip-Verarbeitung mit einem Hardware-Beschleuniger. Das bietet Kunden die Flexibilität, entweder auf Rohdaten oder vorverarbeitete Daten zuzugreifen. Durch die On-Chip-Radarverarbeitung entlastet die Lösung von Infineon den Host-Prozessor und unterstützt eine effizientere Systemarchitektur, die kleinere Formfaktoren und Kosteneffizienz ermöglicht. Dank eines integrierten Bootloaders ist der XENSIV BGT60CUTR13AIP in der Lage, eine vollständig autonome Präsenzerkennung mit geringem Stromverbrauch durchzuführen, um den Host nur bei Bedarf zu aktivieren.
„Wir freuen uns, unseren XENSIV 60-GHz-CMOS-Sensor der nächsten Generation vorstellen zu können“, sagt Andreas Kopetz, VP & General Manager, Head of Product Line Radar bei Infineon. „Er ist für die Präsenzerkennung mit sehr niedrigem Stromverbrauch optimiert und wird zu einem wichtigen Sensor für Physical AI werden, der die Intelligenz von Smart-Home- und IoT-Geräten erhöht. Zusammen mit unseren Software-Bibliotheken und unserem Entwicklungsframework sowie einem FCC-zertifizierten Referenzdesign können Kunden und Partner innovative Radar-Funktionalitäten integrieren und neue
Mit einer Bandbreite von bis zu 7 GHz und einer Ausgangsleistung von 11 dBm erreicht der XENSIV BGT60CUTR13AIP von Infineon eine erstklassige Auflösung, um sowohl bewegliche als auch statische Ziele in einer erweiterten Reichweite von bis zu 20 Meter zu erkennen. Das kosten- und flächenoptimierte Antenna-in-Package-Design (AIP) verfügt über einen Sende- (Tx) und drei Empfangskanäle (Rx) und ermöglicht so ein Sichtfeld von bis zu 150°, das sowohl die Azimut- als auch die Elevationsdimension abdeckt. Somit ermöglicht der neue XENSIV 60-GHz-CMOS-Radarsensor intelligentere physikalische KI-Anwendungen und eine natürlichere und intuitivere Interaktion mit Benutzern, insbesondere in Anwendungen wie Sicherheitskameras, intelligenten Thermostaten, Smart-TVs und HLK-Systemen.
Zusammen mit der integrierten On-Chip-Verarbeitung und der verbesserten Radarleistung erhöht der XENSIV BGT60CUTR13AIP die Energieeffizienz erheblich und verlängert die Batterielebensdauer in intelligenten IoT-Geräten, indem er eine robuste Präsenzerkennung mit niedrigem Stromverbrauch ermöglicht. Damit eignet er sich besonders für batteriebetriebene Smart-Home- und Smart-Building-Anwendungen, die bei Präsenzerkennung mit dem Benutzer interagieren, wie z. B. Video-Türklingeln, Smart Displays und Smart Speaker. Spezielle Software-Stacks unterstützen erweiterte Funktionen wie Personenverfolgung, Gestenerkennung, Aktivitätsüberwachung und Vitalfunktionserfassung, sodass Smart-IoT-Geräte natürlicher auf ihre Umgebung reagieren und gleichzeitig die Privatsphäre der Benutzer schützen können.
Verfügbarkeit
Der XENSIV 60-GHz-CMOS-BGT60CUTR13AIP von Infineon ist ab sofort als Muster erhältlich und wird Anfang 2026 auf den Markt kommen. Infineon bietet ein komplettes Demo-Kit zur Bewertung der Leistung der Hardware und der verfügbaren Softwarelösungen. Zusätzliche Softwaretools, Treiber, Referenzdesigns und das FCC-zertifizierte Radarmodul unterstützen die schnelle Integration und Inbetriebnahme des neuen Radarsensors.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.infineon.com/part/BGT60CUTR13AIP
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Mit einer Bandbreite von bis zu 7 GHz und einer Ausgangsleistung von 11 dBm erreicht der XENSIV™ BGT60CUTR13AIP von Infineon eine erstklassige Auflösung zur Erkennung sowohl beweglicher als auch statischer Ziele.
JPEG
2126x1247 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202510-005
Michael Burner
Spokesperson Consumer, Compute and Communication, PSS Division
+49 89 234 39300