- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
インフィニオン、高出力および計算集約型アプリケーション向けの400 Vおよび440 V MOSFETによりCoolSiC™ポートフォリオを拡張
テクノロジーニュース
2025年9月30日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、トップサイド冷却 (上面放熱、TSC) TOLTパッケージとTO-247-3、TO-247-4パッケージのCoolSiC™ MOSFET 400 V G2を発表し、CoolSiCのポートフォリオを拡張しました。さらに、TOLLパッケージで定格電圧が440 V (連続)、455 V (過渡) である3種類の新製品も発表しました。これらの新しいCoolSiC MOSFETは、熱性能やシステム効率、電力密度の向上を実現します。これらは、AIサーバー電源、ソーラー インバーター、無停電電源装置、クラスDオーディオ アンプ、モータードライブ、ソリッドステート サーキットブレーカー (SSCB) など、高出力および計算集約型アプリケーションの要件を満たすよう設計されており、このような重要なシステムに要求される信頼性と性能を提供します。
CoolSiC G2 400 Vおよび440 V MOSFETは、接合温度 (Tj) の関数としてのR(DS(on) が平坦であるおかげで、250 Vおよび300 V電圧クラスの既存のSiテクノロジーと比較して、120℃の動作温度において導通損失を最大50%低減します。また、スイッチング性能指数が大幅に向上したことにより、逆回復電荷が1/5以下になりました。3段フライング コンデンサCCMトーテムポールPFCでのCoolSiC G2 400 Vおよび440 V MOSFETは、最先端のインターリーブ2段CCMトーテムポールPFCと比較して、システム レベルで最大0.4%ポイント高いピークPSU効率を達成しました。これは、ピーク効率におけるシステム損失が約15%低減されることを意味します。
供給状況について
CoolSiC MOSFET400 V および 440 V G2ポートフォリオは現在供給中です。詳細についてはwww.infineon.com/coolsic-400vをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The CoolSiC™ MOSFETs 400 V G2 portfolio has been specifically designed to meet the requirements of high-power and compute-intensive applications, including AI server power supplies.
JPEG
2126x1144 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-151