Infineon erweitert das CoolSiC™-Portfolio um 400-V- und 440-V-MOSFETs für leistungs- und rechenintensive Anwendungen
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Infineon erweitert das CoolSiC™-Portfolio um 400-V- und 440-V-MOSFETs für leistungs- und rechenintensive Anwendungen
Technology News
München, 30. September 2025 – Die Infineon Technologies AG hat ihr 400-V-CoolSiC™ G2 MOSFET-Portfolio um das Top-Side-Cooled (TSC)-TOLT-Gehäuse sowie die Gehäuse TO-247-3 und TO-247-4 erweitert. Zusätzlich wurden drei neue Produkte im TOLL-Gehäuse mit Nennspannungen von 440 V (Dauerbetrieb) und 455 V (Transienten) eingeführt. Die neuen CoolSiC-MOSFETs bieten ein verbessertes thermisches Verhalten, höhere Systemeffizienz und eine gesteigerte Leistungsdichte. Sie wurden speziell für leistungs- und rechenintensive Anwendungen entwickelt, darunter KI-Server-Stromversorgungen, Solarwechselrichter, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Class-D-Audioverstärker, Motorantriebe und Halbleiter-Schutzschalter. Für diese kritischen Systeme liefern die Bauteile die erforderliche Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
Im Vergleich zu bestehenden Si-Technologien in den Spannungsklassen 250 V und 300 V erzielen CoolSiC G2 400-V- und 440-V-MOSFETs bis zu 50 Prozent geringere Leitungsverluste bei einer Betriebstemperatur von 120 °C. Grund dafür ist der flache Verlauf des R(DS(on) in Abhängigkeit von der Sperrschichttemperatur (Tj). Zudem weisen sie deutlich verbesserte Schalteigenschaften auf, was zu einer mindestens fünfmal geringeren Rückwärtserholungsladung führt. Auf Systemebene erreichen die CoolSiC G2 400-V- und 440-V-MOSFETs in einem dreistufigen Flying-Capacitor-CCM-Totem-Pole-PFC einen bis zu 0,4 Prozentpunkte höheren Spitzenwirkungsgrad des Netzteils im Vergleich zu einem aktuellen Interleaved-Two-Level-CCM-Totem-Pole-PFC. Damit lassen sich die Systemverluste im Spitzenwirkungsgrad um etwa 15 Prozent reduzieren.
Verfügbarkeit
Das CoolSiC G2-MOSFET 400-V- und 440-V-Portfolio ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/coolsic-400v.
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen für Power Systems und das Internet der Dinge (IoT). Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen hat weltweit rund 58.060 Beschäftigte (Ende September 2024) und erzielte im Geschäftsjahr 2024 (Ende September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Pressefotos
Das CoolSiC™ MOSFETs 400 V G2-Portfolio ist speziell für die Anforderungen von Anwendungen mit hoher Leistung und hoher Rechenintensität entwickelt, darunter auch Stromversorgungen für KI-Server.
JPEG
2126x1144 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202509-151