ライブ ウェビナーにアクセスするには、登録またはログインしてください。
自動車業界は、効率、拡張性、柔軟性の向上ニーズにより、大きな変革を迎えています。この流れを受け、自動車のE/Eアーキテクチャも変革が進んでいます。目的は、ソフトウェアの複雑さ低減と、ワイヤー ハーネスの複雑さ低減の両立です。同時に、より高い電力供給能力に対する需要が増加しつづけていることから、48 Vドメインの導入が進んでいます。これらの変革は分散型の電源分配システムへとつながり、新しいE/Eアーキテクチャの中核であるゾーンコントロールユニットの導入によって実現されます。本ビデオでは、インフィニオンの新しいコンセプト実証用 48 Vゾーン コントローラー キットをご紹介します。48 Vおよび12 V両方の負荷をサポートする幅広いインフィニオン製チップセットを搭載し、48 V/12 Vの電力変換機能も統合しています。
- ゾーンコントローラー キット (ZCK) は、多数のゾーンコントローラー機能を迅速に評価し、ラボ環境でのコンセプト実証 (PoC) の立ち上げを支援するリファレンス デザイン キットです。
- 幅広いチップセットに基づき、迅速なアーキテクチャ設計の意思決定を可能にします (例: アナログ診断とデジタル診断、統合型とディスクリートの電源分配、SPIと直接制御、48 Vと12 Vのエンドポイント) 。
- E/Eアーキテクチャは48 Vへの移行を進めつつ、12 V負荷を長期的にサポートします。
電源分配 (12V +48V) および48 V/12 V DC-DC担当 グローバル アプリケーション マネージャー
Stanislaw Kruegerは、ドイツのミュンヘンを拠点とする、車載電源分配および48 V/12 V DC-DCアプリケーション担当のグローバル アプリケーション マネージャーです。彼は2022年にインフィニオンに入社し、それ以降、さまざまな車載および産業アプリケーションに関わるマーケティング職を担当してきました。TU DresdenでIndustrial Engineeringの修士号を取得しています。
電源分配(12 V +48 V)およびゾーンコントロールユニット担当グローバル システム アプリケーション エンジニア
Rares Irimiaは、FH Upper Austriaで電気工学の学士号を、同分野においてブカレスト工科大学で修士号を取得しています。現在、博士号の取得に取り組んでおり、2023年からルーマニア・ブカレストを拠点にInfineonのシステム・アプリケーションエンジニアとして勤務しています。ATV SYSチームにおいて、電源分配ユニットおよびゾーンコントロールユニット向けのシステムリファレンスデザインの開発を主な業務としています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.