ZONE_CTRL_48V_12V
新規
近日公開
RoHS対応

ZONE_CTRL_48V_12V

新規
インフィニオンのZONE CTRL 48 V 12 Vキットは、複数のゾーンコントローラー機能を迅速に評価し、ラボ環境での概念実証の立ち上げをサポートします。

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ZONE_CTRL_48V_12V
ZONE_CTRL_48V_12V

製品仕様情報

  • アプリケーション
    Zone Control, Power distribution, Gateway, Load actuation
  • インターフェース
    CAN, ETH, LIN
  • ファミリー
    OptiMOS ™, MOTIX™, PROFET™, SPOC™, EiceDRIVER™, etc
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Power distribution, Communication
  • 製品名
    ZONE CTRL 48V 12V
OPN
ZONECTRL48V12VTOBO1
製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス coming soon
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
本キットは48 Vドメインと12 Vドメインを備えており、電源分配、負荷駆動、48 V/12 V電力変換、データ ルーティング、安全、セキュリティなどのさまざまな用途に対応します。モジュール式のアプローチと、インフィニオンの幅広い製品ラインアップの本質的な相互運用性を活かすことで、自動車メーカーが適切なアーキテクチャ設計を決定し、最終的にはカスタマイズされた費用対効果に優れたチップセットを選択できるようにサポートします。

特長

  • 48 Vおよび12 V用プラグアンドプレイ キット
  • 独立型マイクロコントローラー ボード
  • 48 V/12 V DC/DCボード
  • インフィニオンのチップセットの幅広い選択肢
  • アーキテクチャ設計判断の検証
  • デバイスの詳細な評価
  • 異なる電圧系統のテストケース
  • 独立した電圧ドメインテスト

利点

  • 交換可能なDC/DCを備えたモジュラーコンセプト
  • ZCU開発初期段階の早期サポート
  • チップセットの相乗効果と利点
  • インフィニオンの最新コンポーネント、例: 3x 12 V SPOC™ハイサイドスイッチ
  • 48 V PROFET™ハイサイドスイッチ1個
  • 1x 12 V MOTIX™およびBDCモーター制御 IC
  • 1x 48 V MOTIX™ BLDC SPIドライバ
  • 8x 12 V OptiMOS™ MOSFET、4x デュアルゲート
  • 12x 48 V OptiMOS™ MOSFET、4x デュアルゲート

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

zck-bd-3board
zck-bd-3board
zck-bd-3board zck-bd-3board zck-bd-3board