登録またはログインして、ウェビナーの録画にアクセスしてください
新世代の80Vおよび100V車載用MOSFETが必要な理由、そのようなMOSFETが使用されるアプリケーション、インフィニオンの最新のパワー半導体技術であるOptiMOS™ 7によって実現されるメリットについてご紹介します。
- 自動車、小型電気自動車(2/3輪車)、商用車、農業用車両に80Vおよび100VのMOSFETを使用する多くのアプリケーションがあり、それらは成長しています。DC-DCコンバーター、モーター制御、配電、バッテリー管理、トラクションインバーター、LED照明。
- 自動車の48V化のトレンドは、電力ニーズの増加、システム・コストの削減、E/Eアーキテクチャの変更によって推進されています。
- 48Vアプリケーションに80Vと100Vの両方のMOSFETが使用される理由
- OptiMOS™ 7が導通損失の低減、優れたスイッチング性能、堅牢性の向上、高い信頼性などの重要な利点をもたらす方法
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
パトリック・バナスは、インフィニオンのオートモーティブ部門のMOSFETビジネスラインのシニアプロダクトマーケティングマネージャーです。彼のキャリアは自動車エレクトロニクスに焦点を当てています。半導体業界に入社する前は、大手自動車エレクトロニクスのTier 1サプライヤーや自動車OEMでさまざまな役職を歴任しました。これらの経験は、彼が顧客のニーズをよく理解するのに役立っています。パトリックは、電気工学の B.Sc とMBAの学位を取得しています。