登録またはログインして、ウェビナーの録画にアクセスしてください
ソフトウェア・デファインド・ビークルへの道のりと完全自動運転への進歩により、自動車の電気アーキテクチャは、今日の12Vドメイン・アーキテクチャの能力を超えています。インフィニオンのスケーラブルな製品ソリューションが、ゾーンベースの電気アーキテクチャによってもたらされる設計上の課題にどのように最適化されているかをご紹介します。
- インフィニオンのAURIX™ TC4xおよびTRAVEO™ T2G/T2G拡張MCUは、制御、コンピューティング、機能安全から車両セキュリティまで、ZCUの幅広い機能を拡張します。
- インフィニオンのPROFET™スマートパワースイッチは、フットプリントの互換性、幅広いRDS(ON)を通じて、業界をリードする設計の柔軟性を提供します
- MOTIX™モータ制御製品は、ゾーンアプリケーションにおけるブラシ付きおよびブラシレスDCモータアプリケーションの包括的なポートフォリオを提供します。
- OPTIREG™ パワー・マネージメントおよびシステム・ベーシス・チップは、あらゆるゾーン・コントローラ・アプリケーションにおいて、 AURIX™ および TRAVEO™ MCUの理想的なコンパニオンを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
システム・アプリケーション・エンジニア、インフィニオン・テクノロジーズ
Keith Larson は、ゾーン制御および配電アプリケーションのシステム・アプリケーション・エンジニアです。彼は、インディアナ州ウェストラファイエットのパデュー大学で電気技術の学士号を取得し、ニューヨーク州イサカのコーネル大学で制御システムの工学修士号を取得しています。彼はキャリアのすべてを自動車業界で過ごし、すべての主要な自動車電気システムにわたる半導体製品を開発することにより、システムレベルの専門知識を確立しました。キャリアの後半は、統合型およびディスクリート型パワースイッチ、電力変換、車両ネットワーキング、その他の関連アナログアプリケーションなど、半導体パワーアプリケーションに従事してきました。