このビデオ基調講演では、同僚が新しく発売されたソリューションであるPower System Reliability Modelingを視聴者に紹介します。このプレゼンテーションでは、電力設計者が現在、信頼性のための設計において信頼性ハンドブックにどのように依存しているか、また、当社のソリューションが現場の情報と動作条件に関する貴重な洞察をどのように提供しているかについて、包括的に考察します。このシフトにより、電源ユニット(PSU)の性能への影響をより明確に理解できるようになり、以前はブラックボックスだったものを本質的に解明することができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.