電力システムの信頼性モデリング
インフィニオンの最先端の信頼性予測ソリューションにより、データセンターおよび通信ネットワーク全体でサーバーの信頼性と稼働時間を最大化できます。
-
このページ
概要
高度な信頼性予測ソリューションにより、データセンターおよび通信電力システム全体でサーバーの信頼性が向上します。電源の信頼性確保に重点を置いたこの技術は、停止を大幅に低減し、システム全体の可用性を向上させます。インフィニオンの専門知識により、この予測インテリジェンスを総所有コスト (TCO) の削減につなげ、稼働時間の確保を革新して、ミッションクリティカルなインフラのシームレスな運用を実現します。
利点
- リアルタイム システム モデリング
- 動作条件の処理
- 電源全体のモデリング
- 信頼性予測 & MTBF/MTTF
- 動的ミッション プロファイルのログ記録
- システム寿命の最適化
- フィールド健全性データ&アクセス
- 既存のインフラストラクチャ&ツール
- ピン互換
ブロック図
概要
インフィニオンの電力システム信頼性モデリング(PSRM)ソリューションは、コンポーネントとシステムの信頼性のギャップを埋め、動的なミッション プロファイル ロギングにより、リアルタイムの電源ヘルスモニタリングと寿命を推定できるようにします。
電源の健全性と最適な運用は、通信アプリケーションからデータセンターやサーバーまで、ITインフラストラクチャの可用性にとって重要です。
PSRMは、フィールドにおけるデバイスの使用を最大化する動作条件に基づいて電源のヘルスステータスをリアルタイムで監視および追跡することを可能にします。予想される耐用年数をモデル化することで、ダウンタイムの可能性を防ぐことができ、収益性の向上と総所有コスト(TCO)の削減につながります。
電源システムの信頼性モデリングは、インフィニオンの電源コントローラーに搭載された高度でインテリジェントな組込み機能ブロックです。入力電圧、出力電圧、負荷電流、温度などの重要な動作パラメーターを継続的に評価し、電源設計の負荷可能なシステムモデルと組み合わせることで、システムの全体的な統計的信頼性と故障の可能性が計算されます。電源のすべてのコンポーネントとその動作の動的な性質、つまりライフタイムバジェットと時間の経過に伴う信頼性の変化に関する深い洞察を考慮に入れると、最適化されたシステム運用が可能になります。この予測アプローチにより、パワーコントローラーはシステム全体の健全性をモデル化し、障害の統計的リスクが事前定義された制限に達する前に予防措置を講じることができます。
システムレベルでの信頼性モデリングにより、お客様の電源動作とリアルタイム監視機能を強化します。
当社のソリューションは、システム全体の健全性状態に関する重要な洞察に光を当て、その使用を積極的に最適化して運用寿命を延ばします。 これらの機能を活用することで、お客様はシステムの健全性に基づいて電源システムを管理し、重要なインフラストラクチャの信頼性の向上と運用の継続性を確保できます。 主な利点の概要:
- あらゆる電源にリアルタイムのシステム診断を適用
- 信頼性を重視した強力なシステム価値提案を実現
- 使いやすく、インフィニオンのパワーコントローラーによって電源設計に簡単に統合できます
電気システムの信頼性は、コンポーネントの品質、スマートな設計、および使用目的によって異なります。このツールは、ハーフブリッジ降圧コンバータの信頼性を故障確率として評価し、部品のFITパラメータと予想されるワーストケースおよび予想されるミッションプロファイルを考慮します。このツールは、電源のフィールド条件が予想されるミッションプロファイルから逸脱した場合に、降圧コンバータの信頼性がどのように変化するかを、設定可能な測定間隔で表示します。故障確率の変化に基づいて、簡単な健康状態の方法が説明されています。ツールを探索し、ミッションプロファイルとFIT率がシステムのパフォーマンスと信頼性にどのように影響するかを理解してください。
インフィニオンは、従来の信頼性予測手順を業界初の商用組み込み電源ヘルスモニタリングソリューションに変えるように設計された革新的なソリューションであるPower System Reliability Modelingを発表しました。このアプローチでは、リアルタイムのテレメトリデータに対する最先端の組み込みデータ分析と電力システムの信頼性モデルを使用して、電子システム全体の故障率を動的に再計算します。この故障率は、ヘルスモニタリング、動的な故障予測、データ駆動型のメンテナンス戦略に利用でき、ダウンタイムを大幅に削減し、機器の寿命を延ばすことができます。
ウェビナーの主なポイント:
• TCOを改善するためのITインフラストラクチャの電源のコンセプトとしての信頼性のビジネス関連性と重要性
• 停電、その分類、および設計上の考慮事項への影響について詳しく学びます。
• 組織がヘルス・モニタリング・スキームを実装するのに役立つユース・ケースの概要を把握する
- システム全体の信頼性予測ソリューションと、電源設計とシステム全体の可用性に対するその利点に関する洞察
インフィニオンの電力システム信頼性モデリング(PSRM)ソリューションは、コンポーネントとシステムの信頼性のギャップを埋め、動的なミッション プロファイル ロギングにより、リアルタイムの電源ヘルスモニタリングと寿命を推定できるようにします。
電源の健全性と最適な運用は、通信アプリケーションからデータセンターやサーバーまで、ITインフラストラクチャの可用性にとって重要です。
PSRMは、フィールドにおけるデバイスの使用を最大化する動作条件に基づいて電源のヘルスステータスをリアルタイムで監視および追跡することを可能にします。予想される耐用年数をモデル化することで、ダウンタイムの可能性を防ぐことができ、収益性の向上と総所有コスト(TCO)の削減につながります。
電源システムの信頼性モデリングは、インフィニオンの電源コントローラーに搭載された高度でインテリジェントな組込み機能ブロックです。入力電圧、出力電圧、負荷電流、温度などの重要な動作パラメーターを継続的に評価し、電源設計の負荷可能なシステムモデルと組み合わせることで、システムの全体的な統計的信頼性と故障の可能性が計算されます。電源のすべてのコンポーネントとその動作の動的な性質、つまりライフタイムバジェットと時間の経過に伴う信頼性の変化に関する深い洞察を考慮に入れると、最適化されたシステム運用が可能になります。この予測アプローチにより、パワーコントローラーはシステム全体の健全性をモデル化し、障害の統計的リスクが事前定義された制限に達する前に予防措置を講じることができます。
システムレベルでの信頼性モデリングにより、お客様の電源動作とリアルタイム監視機能を強化します。
当社のソリューションは、システム全体の健全性状態に関する重要な洞察に光を当て、その使用を積極的に最適化して運用寿命を延ばします。 これらの機能を活用することで、お客様はシステムの健全性に基づいて電源システムを管理し、重要なインフラストラクチャの信頼性の向上と運用の継続性を確保できます。 主な利点の概要:
- あらゆる電源にリアルタイムのシステム診断を適用
- 信頼性を重視した強力なシステム価値提案を実現
- 使いやすく、インフィニオンのパワーコントローラーによって電源設計に簡単に統合できます
電気システムの信頼性は、コンポーネントの品質、スマートな設計、および使用目的によって異なります。このツールは、ハーフブリッジ降圧コンバータの信頼性を故障確率として評価し、部品のFITパラメータと予想されるワーストケースおよび予想されるミッションプロファイルを考慮します。このツールは、電源のフィールド条件が予想されるミッションプロファイルから逸脱した場合に、降圧コンバータの信頼性がどのように変化するかを、設定可能な測定間隔で表示します。故障確率の変化に基づいて、簡単な健康状態の方法が説明されています。ツールを探索し、ミッションプロファイルとFIT率がシステムのパフォーマンスと信頼性にどのように影響するかを理解してください。
インフィニオンは、従来の信頼性予測手順を業界初の商用組み込み電源ヘルスモニタリングソリューションに変えるように設計された革新的なソリューションであるPower System Reliability Modelingを発表しました。このアプローチでは、リアルタイムのテレメトリデータに対する最先端の組み込みデータ分析と電力システムの信頼性モデルを使用して、電子システム全体の故障率を動的に再計算します。この故障率は、ヘルスモニタリング、動的な故障予測、データ駆動型のメンテナンス戦略に利用でき、ダウンタイムを大幅に削減し、機器の寿命を延ばすことができます。
ウェビナーの主なポイント:
• TCOを改善するためのITインフラストラクチャの電源のコンセプトとしての信頼性のビジネス関連性と重要性
• 停電、その分類、および設計上の考慮事項への影響について詳しく学びます。
• 組織がヘルス・モニタリング・スキームを実装するのに役立つユース・ケースの概要を把握する
- システム全体の信頼性予測ソリューションと、電源設計とシステム全体の可用性に対するその利点に関する洞察
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.