image-hero

インフィニオンのバイスプレジデント 社長補佐 後藤貴志が幕張メッセで行われるネプコン ジャパン 秋の特別講演として、9月18日(木)10時半~11時40分にAIデータセンター向け電源ソリューションについて講演します。

お申込みの上、ぜひご参加ください。

ネプコン ジャパン [秋]特別講演
講演テーマ「1MW時代のデータセンター:AI電力供給アーキテクチャの進化とソリューション」
September 18, 2025
10:30 - 11:40 ( JST/KST )
Face-to-Face | 展示会&カンファレンス
goto

登壇者:インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社

    バイスプレジデント 社長補佐 後藤 貴志 

講演タイトル:

1 MW時代のデータセンター:AI電力供給アーキテクチャの進化とソリューション

講演内容:

生成AIの普及により、データセンターの電力消費が急増しており、将来的には1ラックあたり1MWにもなると見込まれています。本講演では、HVDC (高電圧直流) 給電のような次世代電力供給アーキテクチャとインフィニオンのソリューションを紹介します。