VD_REF_XDP_48V_TO_POL
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency 範囲332 kHz~332 kHz
-
Pout132 W
-
トポロジーSingle Phase, non-Isolated, Half Bridge, Current Doubler
-
ファミリーDigital power controller, OptiMOS™ 5, Gate Driver
-
ボードタイプVirtual Design
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲12 V~12 V
-
出力電流 範囲0 A~11 A
-
対象アプリケーションPower Supplies, Telecom
-
製品名VD_REF_XDP_48V_TO_POL
-
認定Standard
-
電源電圧 範囲36 V~72 V
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Voltage accuracy up to ±0.5 % over full temperature range -40 °C to 125 °C
- Fully programmable digital control based on 32-bit, ARM® Cortex™-M0
- Magnificent feed-forward and load regulation with Infineon patented fast transient response control
- System configuration, monitor and control with PMBus and GUI Support
- Temperature compensation
利点
- Optimized power stage compactness by FET’s integrated drivers
- Increase power density and overall reliability
- Accurate V/I/Temp telemetry with advanced fault protection
- Innovative system control with fast response
- Configurable external LED support and FAN control
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.