Frequency800 kHz
-
インターフェースUSB Type A connector
-
コンフィギュレーションUSB to I2C
-
ハロゲンフリーYes
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションInfineon Controllers and Digital POL
-
認定Consumer, Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
USB0010TOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- No external power supply
- Powered by USB 5 V connector pin
- I2C speed setting up to 800 KHz
- Speed can be set by XDP™ Designer GUI
- Heartbeat LED
- 5 V USB supply LED indicator
- Type A connector for USB
- 3 pin connector for I2C
- Clear red casing
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.