UIO STICK V2
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースCAN
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションEstablish communication between Infineon device and PC
-
ファミリーMOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.3 V~12 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
UIOSTICKV2TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- CAN
- USB HIDデバイス(追加のドライバーなし)
- 3オンボードステータスLED
- BSL通信、TLE988x/9x
利点
- CAN、HSLI
- USB HIDデバイスを介した接続されたデバイスとの通信、したがって追加のドライバーのインストールは必要ありません
- uIO-Stick v2はターゲットデバイスに電力を供給できます
- 接続されたデバイスは、外部電源から電力を供給して、より高い電流
- 3オンボードステータスLED
- TM MCU TLE988x/9x
- HSLI通信によるLITIX™ Pixel Rearデバイス >
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.