UIO STICK
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
インターフェースUSB, SPI, LIN, GPIO, UART, Analog
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションEstablish communication between Infineon device and PC
-
ファミリーSystem Basis Chip (SBC), High/Low Side Switch, MOTIX™ Multi Half-Bridge ICs, MOTIX™ MCU | 32-bit motor control SoC
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 範囲3.3 V~12 V
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
UIOSTICKTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
DE
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- LIN、SPI
- 4つのGPIO
- PWM信号生成:最大20kHz
- 最大20V
- 読み取りと保持機能
- USB HIDデバイス(追加のドライバーなし)
- µIO-Stickは、ターゲットデバイスに電力を供給できます
- 外部電源の可能性
- 3オンボードステータスLED
- BSLアップデーター追加 GUI
利点
- マイクロコントローラへの容易なインターフェース
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.