TLS850C2TE V33 BOARD
Active and preferred
RoHS対応

TLS850C2TE V33 BOARD

Demoboard of TLS850C2TE V50 : 500 mA, 3.3V, TO-252-5 (DPAK),always on, low Iq
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850C2TE V33 BOARD
TLS850C2TE V33 BOARD
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    3.3 V
  • 出力電流
    500 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~40 V

OPN
TLS850C2TEV33BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS850C2TE V33 is a high-performance automotive LDO. Operating from 3 V to 40 V, it's ideal for always-on applications. The demoboard simplifies evaluation with pre-mounted components. The reset feature ensures voltage supervision and power-on delay. Selectable delay timing and test points are provided for advanced verification.

特長

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Easy-to-use Banana connectors
  • Selectable Reset Delay Timings
  • Test points for advanced Verification
  • Sockets for extra output capacitance

利点

  • TLS850C2TE V33 capabilities demo
  • Easy app adaptation for evaluation
  • Sensors (on-board)
  • Actuator ICs
  • Driver ICs

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

TLS850C2TE V33 BOARD
TLS850C2TE V33 BOARD
TLS850C2TE V33 BOARD