TLS850B0TE50 BOARD
Active and preferred

TLS850B0TE50 BOARD

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850B0TE50 BOARD
TLS850B0TE50 BOARD
個.


製品仕様情報

  • Pout 範囲
    0 W~1 W
  • ゴーワイドボード
    Yes
  • サブアプリケーション
    BCM,HVAC,Dashboard,generic Supply
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧 範囲
    4.9 V~5.1 V
  • 出力電圧
    5 V
  • 出力電流
    500 mA
  • 実装
    SMD
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~45 V
  • 電源電圧
    13.5 V

OPN
TLS850B0TE50BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
DE
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The TLS850B0TE50 demoboard enables evaluation of Infineon’s latest automotive LDOs. Ideal for battery-connected ECUs, it features ultra-low quiescent current of 20 µA, meeting OEM restrictions. The demoboard includes all necessary components for easy evaluation of the TLS850B0TEV50. With a fixed 5.0 V output, it provides stable regulation.

特長

  • Plug and play evaluation capability
  • Easy verification and configuration
  • Enable, Overtemp Shutdown, Current Limit
  • AEC-Q100 qualified

利点

  • TLS850B0TEV50: Exceptional Performance
  • Easy app adaptation for evaluation

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース